RSC 4-F/12
-
Kabelskoanslutningsplint
3059207
Genomgångsplint med bultanslutningsteknik, area: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd 9 mm, färg: grå
Produktdetaljer
| Delning | 9 mm |
| Antal anslutningar | 24 |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
| Antal anslutningar per plan | 24 |
| Märkarea | 4 mm² |
| 1. Plan | |
| Anslutningstyp | Kabelskoanslutning |
| Avisoleringslängd | Avisoleringslängden beror på kabelskotillverkarens uppgifter. |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Märkarea | 4 mm² |
| Märkström | 32 A |
| Belastningsström maximal | 32 A |
| Märkspänning | 800 V |
| Kabelskoanslutning DIN 46234:1980-03 | |
| Anslutning enligt norm | DIN 46234:1980-03 |
| Area | 0,1 mm² ... 6 mm² |
| Areaområde AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 4,3 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Bultdiameter | 4 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,2 ... 1,4 Nm |
| Anslutning enligt norm | DIN 46237:1970-07 |
| Area | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Areaområde AWG | 26 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
| Håldiameter | 4,3 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Bultdiameter | 4 mm |
| Skruvgänga | M4 |
| Åtdragningsmoment | 1,2 ... 1,4 Nm |
| Färgkod ringkabelsko : röd | 1 mm² |
| Färgkod ringkabelsko : blå | 2,5 mm² |
| Bredd | 125,8 mm |
| Höjd | 37 mm |
| Delning | 9 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Ja |
| Omgivningsförhållanden | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
| Monteringssätt | direkt fastskruvning |
| Artikelnr | 3059207 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BE1515 |
| Produktnyckel | BE1515 |
| GTIN | 4046356534826 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 179 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 182 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FB 10-9 ISO - Fast brygga 3059650
-
TS-KK 3 - Skiljeplatta 2770215
-
SZK PH2 VDE - Skruvmejsel 1205163
-
AP RSC - Täckprofil 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruvmejsel 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0829127
-
ZB 9 CUS - Märkbandsremsa 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0829129
-
ZBF 9 CUS - Märkbandsremsa platt 0829130
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
Fördelar
Stor, genomgående ytter- och mittenmärkning
Montering på standard-DIN-skenor eller direkt i kopplingsskåp
Kompakt skruvanslutning av ring- och gaffelkabelskor
Skruvmuttrar och strömskenor är fästa i isolerhöljet så att de inte kan tappas bort
Täckprofil som kan monteras direkt på plintarna ger beröringsskydd
Distansbryggan tillåter kopplingsbara korskopplingar, och bryggskruven har här samma funktion som en strömförande kopplingslänk
Bryggschakt för potentialfördelning med skruvbara standardbryggor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge