PAB-KTL 23
-
Kabelmärkningshållare
1013957
Kabelmärkningshållare, transparent, utan text, på längden, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: > 10 mm, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 23 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Skylthållare |
Märkning | |
tryckriktning | på längden |
Bredd | 23,3 mm |
Höjd | 14,5 mm |
Djup | 4,35 mm |
Yttermått | |
Ytterdiameter | 6 mm ... 136 mm |
Textfält | |
Textfältets bredd | 23 mm |
Textfältets höjd | 4 mm |
Färg | transparent |
Material | PVC |
Materialets innehåll | silikonfritt |
Ledarens ytterdiameter | > 10,00 mm |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturlagring | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Test Bb |
Varaktighet | 96 h |
Testtemperatur | 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -50 °C ... 80 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 2 År |
Monteringssätt | Montering av buntband |
Artikelnr | 1013957 |
Antal/förp. | 200 Styck |
Minsta beställningsantal | 200 Styck |
Försäljningskod | BG231A |
Produktnyckel | BG231A |
GTIN | 4017918014131 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,563 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,372 g |
Tullnummer | 39269097 |
Ursprungsland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Ledarskylt 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Ledarskylt 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Ledarskylt 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Ledarskylt 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Ledarskylt 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Ledarskylt 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Ledarskylt 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Ledarskylt 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Ledarskylt 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Ledarskylt 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Ledarskylt 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Ledarskylt 0819424
-
US-WMT (23X4) - Kabelmärkning 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Kabelmärkning 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Kabelmärkning 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Kabelmärkning 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Kabelmärkning 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Kabelmärkning 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Kabelmärkning 0828956
-
EMT (23X4)R - Insticksskylt 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Insticksskylt 0817374
-
WMTW (23X4)R - Kabelmärkning 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Kabelmärkning 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insticksskylt 1169312
Fördelar
Märkhylsor för att märka och bunta ledare
Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT ...
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge