Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CA-06S1N8A8007 - Kabelanslutning
1619722

M23, Kabelanslutning, serie: CA, rak, skärmad: ja, Skruvlåsning, Poltal: 6, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering