Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MCC 1/20-STZ-3,81 - Kretskortsanslutning
1852354

Kretskortskontakt, märkarea: 1 mm2, färg: grön, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 20, antal rader: 1, poltal: 20, antal anslutningar: 20, artikelserie: MCC 1/..-STZ, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Tillhörande crimp-honkontakt med uppgifter om [A] och ledarareaområde [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena