produktserie COMBICON Connectors S
area 1,5 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp förpackade i kartong
Kretskort-grunddel, märkarea: 1,5 mm2, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 20, antal rader: 1, poltal: 20, antal anslutningar: 20, artikelserie: MC 1,5/..-G-THR, delning: 3,81 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MC 1,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong