Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MCC-MT 0,5-1,0 - Crimpkontakt
1859991

Honkontakt, skjuts in i kontakten, efter att ledaren fästs i Crimpkontakten, för montage i kontakthöljen MCC 1...-STZ-3,81 och MCC 1...--STZF-3,81, för areaområden från 0,5 mm2 till 1 mm2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter