cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-20110128Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
Usegroup D | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40042258Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |