MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 - Kretskort-grunddel
1821355

produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,5 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 56 mm bredd

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 13, antal rader: 1, poltal: 13, antal anslutningar: 13, artikelserie: MC 0,5/..-G-THR, delning: 2,54 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON FMC 0,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 56 mm bredd

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Leverans i "tape on reel"-förpackning enligt IEC 60286-3 för automatiserad bestyckning