MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75
-
Crimpkontakt
1013419
Crimpkontakt, märkström: 6 A, typ av kontakt: Hona, anslutningstyp: Crimpanslutning, kontaktyta: Guld, förpackningstyp: Bulkgods
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MCC 0,5-MP |
| Delning | 0 mm |
| Anslutningstyp | Crimpanslutning |
| Typ av kontakt | Hona |
| Avisoleringslängd | 4,1 mm ... 4,5 mm |
| Ledararea flexibel | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Ledarare AWG | 22 ... 18 |
| Kontaktyta | Guld Au |
| Material, kontaktyta | Guld |
| Metallyta anslutningspunkt (täckskikt) | Tenn (3 - 6 µm Sn) |
| Metallyta kontaktområde (täckvy) | Guld (0,25 Au) |
| Ytbeskaffenhet | Selektivbeläggning |
| Material, kontakt | Kopparlegering |
| Delning | - |
| Märkström IN | 6 A |
| Förpackningstyp | Bulkgods |
| Artikelnr | 1013419 |
| Antal/förp. | 100 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Försäljningskod | AAACAB |
| Produktnyckel | AAACAB |
| GTIN | 4055626492407 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,49 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,403 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Kretskortsanslutning 1027618
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge