MCC 0,5/11-ST-2,54 - Kretskortsanslutning
1012276

Kretskortskontakt, märkarea: 0,75 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 11, antal rader: 1, poltal: 11, antal anslutningar: 11, artikelserie: MCC 0,5/..-ST, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON FMC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter





Fördelar

Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval