Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Kretskortsanslutning
1027610

Kretskortskontakt, märkarea: 0,75 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 16, antal rader: 2, poltal: 8, antal anslutningar: 16, artikelserie: DMCC 0,5/..-ST, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Prisvärd anslutning av crimpade ledare i stort styckantal
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Dubbelradigt arrangerade kontakter tillåter en hög packningstäthetvid kompakt yta
Verktyg för manuell och automatiserad crimpning finns som tillval