cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425-19920306Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 18 | |
Usegroup D | ||||
Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 18 |
VDE-utlåtande med tillverkningsövervakning
Godkännande-ID: 40042389Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |