FMC 0,5/16-ST-2,54 C1 - Kretskortskontakt
1706245

Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 16, antal rader: 1, poltal: 16, antal anslutningar: 16, artikelserie: FMC 0,5/..-ST, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON FMC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong, Fast kodning av den första polen, kombinerbar med grunddelen MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning