produktserie COMBICON Connectors XS
area 0,5 mm2
monteringssätt THR-lödning/våglödning
förpackningstyp Rulle i 56 mm bredd
Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 16, antal rader: 1, poltal: 16, antal anslutningar: 16, artikelserie: MC 0,5/..-G-THR, delning: 2,54 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON FMC 0,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 56 mm bredd