Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FKCN 2,5/16-STF - Kretskortsanslutning
1733097

Kretskortskontakt, märkarea: 2,5 mm2, färg: grön, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 16, antal rader: 1, poltal: 16, antal anslutningar: 16, artikelserie: FKCN 2,5/..-STF, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - Spärrhake, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Skruvfläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Verktygslös, snabb push-in anslutning
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Minsta konstruktion för varje ledararea
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen