CCDN 2,5/16-G1F P26 THR - Kretskort-grunddel
1734588

Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram area 2,5 mm2
Piktogram monteringssätt THR-lödning/våglödning
Piktogram förpackningstyp förpackade i kartong

Kretskort-grunddel, märkarea: 2,5 mm2, färg: svart, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 320 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 32, antal rader: 2, poltal: 16, antal anslutningar: 32, artikelserie: CCDN 2,5/..-G1F-THR, delning: 5 mm, montering: THR-lödning/våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,6 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Skruvlåsning, typ av fastsättning: Gängad fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet