DFMC 0,5/14-ST-2,54 - Kretskortsanslutning
1844691

Kretskortskontakt, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 28, antal rader: 2, poltal: 14, antal anslutningar: 28, artikelserie: DFMC 0,5/..-ST, delning: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning