Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

DMC 0,5/14-G1-2,54 SMD R72 - Kretskort-grunddel
1845140

Kretskort-grunddel, märkarea: 0,5 mm2, färg: svart, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal potentialer: 28, antal rader: 2, poltal: 14, antal anslutningar: 28, artikelserie: DMC 0,5/..-G1-SMD, delning: 2,54 mm, montering: SMD lödning, pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON DFMC 0,5, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: Rulle i 72 mm bredd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Dimensionerad för integrering i SMT-processen
Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet