SACC-MS-17PCON SCO
-
Kontakt
1559602
Kontakt, Universal, 17-polig, hane rak M12 SPEEDCON, kodning: A, Piercecon®-snabbanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 5,4 mm ... 8,2 mm
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Produkttyp | Cirkulära kontakter (kabelsidan) |
| Sensortyp | Universal |
| Poltal | 17 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | nej |
| Kodning | A |
| Kabelanslutning | rak |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Längd | 42,7 mm |
| Nyckelvidd kopplingsmutter | 13 mm |
| Nyckelbredd-kontramutter | 15 mm |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter | 5,4 mm ... 8,2 mm |
| Kapslingar | |
| Kapslingsdiameter | 16 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | FKM |
| Material handtag | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Material, kontakt | CuZn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PA |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Ledarens isolationsmaterial | PUR / PVC |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Piercecon®-snabbanslutning |
| Anslutningsarea | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (utan trådändhylsa) |
| Anslutningsarea AWG | 26 ... 26 (utan trådändhylsa) |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
| Anslutning | |
| Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| 13 = WHGN | |
| 14 = BNGN | |
| 15 = WHYE | |
| 16 = YEBN | |
| 17 = WHGY | |
| Märkstötspänning | 0,8 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 5 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Märkström IN | 1,5 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hane |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Låsningstyp huvud | SPEEDCON |
| Kodning | A |
| Signaltyp/kategori | Universal |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1559602 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF2CGA |
| Produktnyckel | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314831 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 36 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 33,8 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Piercecon® anslutning: maximal kontakttäthet i konfektionerbar kontakt
Spara plats - med mångpoliga kontakter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge