Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M12MS-4QO-0,75-VA - Kontakt
1440779

Kontakt, Universal, 4-polig, hane rak M12, kodning: A, Slitsplintanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4404, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren