Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-M 8MS-4CON-M-SH - Kontakt
1506914

Kontakt, Universal, 4-polig, skärmad, hane rak M8, kodning: A, Lödanslutning, räffelmaterial: Mässing, förnicklad, ledarens ytterdiameter 3,5 mm ... 5 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning