SACC-FS-4SC SH SCO
-
Kontakt
1432745
Kontakt, 4-polig, skärmad, hona rak M12 SPEEDCON, kodning: A, Fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Fjäderkraftanslutning: anslut säkert även vid stötar och vibrationer tack vare höga kontaktkrafter
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning