IPD PL 3P2,5 M BK - Kontakt
1088664

Kontakt, anslutningstyp: Push-lock anslutning, poltal: 2+PE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, svart, kodning: P, ledarens ytterdiameter: 6 mm ... 9 mm och 8 mm ... 13 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter