MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP - Isolationsmodul
2905279

Ingångs-loopmatad passiv isolator med ökad isolationsspänning för galvanisk isolation av 0 mA/4 mA ... 20 mA-signaler. Ingångssignal = utgångssignal. antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, Loop-matad, 2-vägs isolation, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in-anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter