Enkanals ingångskretsmatad 2-vägs-frånskiljare med förhöjd isoleringsspänning och jackbar anslutningsteknik för galvanisk frånskiljning och filtrering av analogsignaler. Den ingångskretsmatade frånskiljaren möjliggör drift till aktiva givare med en matningsspänning på 6–30 V DC. Försörjningen sker via givarnas strömkrets. Ingångssignal = utgångssignal: 0(4)–20 mA. Med skruvanslutning.
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP
-
Isolationsmodul
2907704
1-kanalig ingångskretsmatad 2-vägs-frånskiljare med förhöjd isoleringsspänning och jackbar anslutningsteknik för galvanisk isolation av analogsignaler. Ingångssignal = utgångssignal: 0(4) ... 20 mA. Skruvanslutningsteknik.
Produktdetaljer
Produkttyp | Isolationsförstärkare |
Produktfamilj | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
utförande | Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet SIL |
Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
Signalöverföringsbeteende | In = Out |
Temperaturkoefficient maximal | ≤ 0,002 %/K (av mätvärdet per 100 Ω last) |
Typiskt överföringsfel | 0,08 % (av slutvärdet) |
Galvanisk isolation | |
Isolationsspänning | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
Märkisolationsspänning | 600 Veff |
Isolering | Säker isolation |
Försörjning | |
Spänningsområde | slingmatning, ingen extern försörjning behövs |
Signal: Ström | |
Antal ingångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | nej |
Ingångssignal spänning maximal | < 30,5 V |
Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Ingångsspänningsgräns | 30,5 V |
Förlustspänning | 2,9 V (I = 20 mA) |
svar på en överföring (10-90%) | 5 ms (500 Ω last) |
Tillkommande fel, beroende på last | 0,022 % (av mätvärdet per 100 Ω last) |
Tillslagsström | ~ 50 µA |
Signal: Ström | |
Antal utgångar | 1 |
Konfigurerbar/programmerbar | nej |
Utgångssignal spänning maximal | 27,5 V |
Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Last/utgångslast strömutgång | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Rippel | < 10 mVeff (500 Ω last) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testuttag | |
Diameter max | 2,3 mm |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 112,5 mm |
Djup | 113,7 mm |
Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Observera | ytterligare EN 61326-1 |
ATEX | |
Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Certifikat | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 3 |
Certifikat | 968/FSP 1200.01/21 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61326-1 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Galvanisk isolation | 2-vägs isolation |
Normer/föreskrifter | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2907704 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1113 |
Produktnyckel | DK1113 |
GTIN | 4055626219240 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 140,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 128,4 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E330267cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 199827UL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 199827EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | c5995097-6f24-4e3a-898d-c68a208ccf1c |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge