MACX MCR-UI-UI-SP-NC
-
Ingångssignalförstärkare
2811556
Konfigurerbar 3-vägs isolationsförstärkare med säker, galvanisk isolation, 24 V, energibryggning. DIP-switch på framsidan, fler än 1600 signalomvandlingar kan ställas in. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), fjäderkraftanslutning, SIL
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Ingångssignalförstärkare |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Justering Span | ± 4 % |
| Justering Zero | ± 4 % |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| gränsfrekvens (3 dB) | 10 kHz (Omkopplingsbar 30 Hz) |
| Skyddskoppling | Transientskydd |
| svar på en överföring (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,0075 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (av slutvärdet kalibrerade) |
| Galvanisk isolation | |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolering | Säker isolation |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 60079-7 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-7 |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC/DC |
| Försörjning | |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Förlusteffekt | 500 mW (vid 24 V DC / 20 mA) |
| Effektförbrukning | ≤ 700 mW |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal spänning | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (kan konfigureras via DIP-switch) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Ingångssignal spänning minimal | ± 50 mV |
| Ingångssignal spänning maximal | ± 100 V |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 1 mA (kan konfigureras via DIP-switch) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångssignal ström minimal | ± 1 mA |
| Ingångssignal ström maximal | ± 100 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Ingångsmotstånd strömingång | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Signal: Spänning/ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja, kan kopplas om |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V (kan konfigureras via DIP-switch) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Utgångssignal spänning invers | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (kan konfigureras via DIP-switch) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Utgångssignal ström invers | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv) |
| passiv: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| rippel | < 10 mVeff |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-trådändhylsa utan plasthylsa) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-trådändhylsa utan plasthylsa) | |
| 20 ... 16 (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 107,9 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Märkisolationsspänning | 190 V |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2021122304114077 |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| INMETRO | |
| Märkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | DNV 21.0063 X |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 1 % |
| GB Standard | |
| Normer/föreskrifter | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2811556 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1111 |
| Produktnyckel | DK1111 |
| GTIN | 4046356467001 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 169,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 96 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Kontaktset 1584383
Fördelar
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Inställning av fler än 1600 signalomvandlingar via DIP-switch på framsidan
Installation tillåten i zon 2
Till SIL 2 enligt EN 61508
Aktiv eller passiv utgång
Statusindikering för spänningsförsörjning
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Analog isolationsförstärkare för frånskiljning, filtrering, förstärkning och omvandling av analoga standardsignaler
Konfigurerbar in- och utgångssignal, inklusive bipolär ström- och spänningssignal
Galvanisk 3-vägs isolation
Gränsfrekvens 10 kHz för tidskritiska applikationer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge