Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP - Isolationsförstärkare
2924883

Ex i-NAMUR-isolationsförstärkare för drift av induktiva Ex i-givare och -brytare i det explosionsfarliga området. Passiv transistorutgång (resistiv enligt EN 60947-5-6). antal kanaler: 1, Standardkonfiguration, 3-vägs isolation, Kabelfelstransparens, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in-anslutning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Signalingång: egensäker [Ex ia]; für NAMUR-gränslägesbrytare (EN 60947-5-6) eller omkopplingskontakter
Signalutgång med resistivt förhållande (transistor), motsvarande EN 60947-5-6
Signalutgång med transparens för ledningsfel, signalering av ledningsfel direkt via signalutgången på SPS eller PLS
Upp till 5 kHz omkopplingsfrekvens
Omkopplingsbar kraftriktning
In- och urkopplingsbar ledningsfelindikering (LFD)
SIL 2 enligt IEC/EN 61508
Galvanisk 3-vägs isolation
Strömförsörjning och felindikering via DIN-skene kontakt möjlig
Jackbara anslutningsplintar, Push-in anslutningsteknik
Installation tillåten i zon 2
Kapslingsbredd: 12,5 mm