MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM
-
Isolationsförstärkare
2866006
Ex-i NAMUR isolationsförstärkare. För drift av induktiva Ex i-givare och switchar i Ex-område. Passiv transistorutgång (resistiv enligt EN 60947-5-6), kabelfeltransparens, upp till SIL 2 enligt IEC 61508; skruvanslutning
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Isolationsförstärkare |
Produktfamilj | MACX Analog |
Antal kanaler | 1 |
utförande | Ex i-isolationsförstärkare med funktionell säkerhet SIL |
Konfiguration | DIP-switch |
Isoleringsegenskaper: GB Standard | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Funktion | |
Konfiguration | DIP-switch |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning, DIN-skene-busskontakt | |
Märkisolationsspänning | 300 Veff |
Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
Galvanisk isolation Ingång/försörjning, DIN-skene-busskontakt | |
Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Förlusteffekt | < 0,6 W |
Effektförbrukning | < 600 mW |
Signal: NAMUR | |
Beskrivning av ingången | egensäker |
Antal ingångar | 1 |
Användbara ingångar | NAMUR induktiva givare (IEC/EN 60947-5-6) |
potentialfria kopplingskontakter | |
kopplingskontakter med motstånd parallellt | |
Gränsvärde "0"-signal ström | < 1,2 mA (ej ledande) |
Gränsvärde "1"-signal ström | > 2,1 mA (ledande) |
Kopplingshysteres | < 0,2 mA |
Ledningsfelindikering | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ledningsbrott) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Kortslutning) | |
ställs in via DIP-switch | |
tomgångsspänning | 8 V DC ±10 % |
Direktstart: Transistor | |
Beskrivning av utgången | passiv |
Kopplingsfrekvens | 5 kHz |
Signal | |
Antal utgångar | 1 |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testuttag | |
Diameter max | 2,3 mm |
Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
Div. 2 | |
Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Säkerhetstekniska data | |
Max. inre induktivitet Li | försumbar |
Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
Max. utgångsspänning Uo | 9,6 V |
Max. utgångsström Io | 10 mA |
Max. utgångseffekt Po | 25 mW |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Data | |
Antal kanaler | 0 |
Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
LED gul (kopplingsläge) | |
LED röd (kabelfel) |
Måttskiss |
|
Bredd | 12,5 mm |
Höjd | 112,5 mm |
Djup | 113,7 mm |
Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
Säkerhetstekniska data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Säkerhetstekniska data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (valfritt monteringsläge) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Märkisolationsspänning | 265 V AC/DC (UIsolation "ec": försörjning, ingång / utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Märkisolationsspänning | 190 V AC/DC (UIsolation "ec": försörjning, ingång / utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V |
Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (UIsolation "ec": försörjning, ingång / utgång) |
Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
Drifttemperatur | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 60 V |
Märkisolationsspänning | 60 V AC/DC (UIsolation "ec": försörjning, ingång / utgång) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Observera | ytterligare EN 61326 |
ATEX | |
Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikat | IBExU 08 ATEX 1100 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Märkning | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | CML 22UKEX3527X |
IECEx | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikat | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikat | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | UL 61010 Listed |
Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
Godkännande för fartygsbyggnation | |
Certifikat | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Märkning | 2 |
INMETRO | |
Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikat | DNV 18.0141 X |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
GB Standard | |
Normer/föreskrifter | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Artikelnr | 2866006 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK1213 |
Produktnyckel | DK1213 |
Katalogsida | Sida 160 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356667876 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 178,5 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 150 g |
Tullnummer | 85365019 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | b88f1bb7-80e8-46ad-b2f0-9832b8a47e2e |
Kompatibla produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 2695439
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tillbehör 1831016
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
D-UKK 3/5 - Ändbricka 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Ändbricka 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponentradplint 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Signalingång: egensäker [Ex ia]; für NAMUR-gränslägesbrytare (EN 60947-5-6) eller omkopplingskontakter
Signalutgång med resistivt förhållande (transistor), motsvarande EN 60947-5-6
Signalutgång med transparens för ledningsfel, signalering av ledningsfel direkt via signalutgången på SPS eller PLS
Upp till 5 kHz omkopplingsfrekvens
Omkopplingsbar kraftriktning
In- och urkopplingsbar ledningsfelindikering (LFD)
SIL 2 enligt IEC/EN 61508
Galvanisk 3-vägs isolation
Strömförsörjning och felindikering via DIN-skene kontakt möjlig
Jackbara anslutningsplintar, Skruvanslutningsteknik
Installation tillåten i zon 2
Kapslingsbredd: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge