EMT (15X4)R BU CUS - Insticksskylt
0824376

Insticksskylt, beställbar: radvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, kabeldiametrar: 0,6 ... 50 mm, monteringssätt: inskjutning, textfältets höjd: 4 mm, textfältets bredd: 15 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

EMT ...-insticksskylt för märkning av märkningshylsorna PATG och PATO för ledar- och kabelmärkning
Tack vare den särskilda konturen sitter EMT ... insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål