UTI 2,5-PE/L/NTB - Installationsskyddsledarplint
3076032

Installationsskyddsledarplint, märkspänning: 400 V, märkström: 21 A, Skruvanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, Skruvanslutning, 3:e plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Installationsplintarna utmärker sig genom sin särskilt låga konstruktion och är lämpliga för kablage i installations-gruppcentraler