UTI 2,5-L/LTB - Installations-planplint
3076023

Installations-planplint, med integrerad frånskiljarkniv, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Skruvanslutning, 1:a, 2:a och 3:e plan, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, Märkarea: 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Installationsplintarna utmärker sig genom sin särskilt låga konstruktion och är lämpliga för kablage i installations-gruppcentraler