CSA
Godkännande-ID: 13631IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62830EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| Flerledaranslutning | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40040774| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 21 A | |||