PTI 2,5-L/NB - Installations-planplint
1275767

Installations-planplint, märkspänning: 400 V, märkström: 24 A, Push-in-anslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter