IB IL SGI 2/F-2MBD - Inline-plint
2878531

Inline analog registrerings-inmatningsplint, utan tillbehör, överföringshastighet 2 Mbaud, 2 snabba ingångar, 4-, 6-ledar-anslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Buss-synkron uppdatering av processdata
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Kommunikation antingen via processdata eller parameterkanal (PCP)
Matningsspänning till givarna från terminalen, ingen extern försörjning krävs
Anslutning av DMS i 6- och 4-ledarteknik
2 snabba ingångar för DMS
Diagnos- och statusindikeringar