FL SWITCH SFNT 6TX/2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891025
Ethernet-switch för brett temperaturområde med 6 x TP-RJ45-anslutningar + 2 Fiberoptiska anslutningar i SC-D-format med en hastighet på 100 Mbit/s full duplex. Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10/100 Mbit/s, Autocrossingfunktion, läsning av QoS-prioritetsmeddelanden samt montering av Security-ramar
Produktdetaljer
Bredd | 50 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 100 mm |
Användningsbegränsning | |
CCCex-anmärkning | Användning i explosionsfarliga områden är inte tillåten i Kina. |
Kåpans material | Aluminium |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
Antal kanaler | 6 (RJ45-portar) |
Fiberoptiskt gränssnitt | |
Anslutningstyp | SC |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
Överföringsfysik | Multimode-glasfiber |
Överföringssträcka | 12,1 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (Glasfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
7,1 km (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3,1 km (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Våglängd | 1300 nm |
Antal kanaler | 2 (SC-Multimode) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Unmanaged Switch SFNT |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
MTTF | 43,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
Switchfunktioner | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, motsvarande IEEE 802.3, Store-and-Forward-läge, med QoS och larmkontakt |
Status- och diagnos-indikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
Säkerhetsfunktioner | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, motsvarande IEEE 802.3, Store-and-Forward-läge, med QoS och larmkontakt |
Lokal diagnos | US1/2 Spänningsförsörjning LED grön |
LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
100 Dataöverföringshastighet LED gul | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6 W |
Överföringsmedium | Koppar |
Fiberoptik | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
Spänningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
Strömförbrukning typisk | 250 mA (vid US = 24 V DC) |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 14 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Lufttryck (drift) | 62 kPa ... 108 kPa (upp till 4 160 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (upp till 4 160 m ö.h.) |
Överensstämmelse/godkännanden | |
Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
EU typgodkännande | DEMKO 16 ATEX 1617X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx-certifikat | IECEx UL 16.0093X |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Funktion | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, motsvarande IEEE 802.3, Store-and-Forward-läge, med QoS och larmkontakt |
Statusindikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
Artikelnr | 2891025 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN113 |
Produktnyckel | DNN113 |
Katalogsida | Sida 297 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356587969 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 648 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 484 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 283d8abd-2100-4226-bfed-08a3c5adb638 |
Kompatibla produkter
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Monteringsplatta 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
Fördelar
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
Utökat drifttemperaturområde -40 °C ... 75 °C
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Signalkontakt för diagnostik av spänningsförsörjning och link-status
Switchen erbjuder extra kabellåsning och portblockering
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge