FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF
-
Industrial Ethernet Switch
2891024
Ethernet-switch, 6 TP-RJ45-anslutningar, 2 fiberoptiska portar, 100 Mbit/s fullduplex i SC-D-format, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossingfunktion, flow control frånkopplad
Produktdetaljer
Bredd | 50 mm |
Höjd | 120 mm |
Djup | 70 mm |
Kåpans material | Aluminium |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
Antal kanaler | 6 (RJ45-portar) |
Fiberoptiskt gränssnitt | |
Anslutningstyp | SC |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
Överföringsfysik | Multimode-glasfiber |
Överföringssträcka | 2000 m (Glasfiber 50/125) |
2000 m (Glasfiber 62,5/125) | |
Våglängd | 1300 nm |
Antal kanaler | 2 (SC-Multimode) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Unmanaged Switch SFN |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
MTTF | 61,9 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switchfunktioner | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, motsvarar IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode, inget förloppsdiagram |
Status- och diagnos-indikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
Säkerhetsfunktioner | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, motsvarar IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode, inget förloppsdiagram |
Lokal diagnos | US1/2 Spänningsförsörjning LED grön |
LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
100 Dataöverföringshastighet LED gul | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 5,54 W |
Testspänning | 500 V DC 1 min |
Överföringsmedium | Koppar |
Fiberoptik | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
Strömförbrukning typisk | 230 mA (vid US = 24 V DC) |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 14 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | 0 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (upp till 1500 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, svavelsulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vardera vid 25 °C och 75 % luftfuktighet och en exponeringstid på fyra dagar |
Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Funktion | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, motsvarar IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode, inget förloppsdiagram |
Statusindikering | LEDs: US, länk och aktivitet per port |
Artikelnr | 2891024 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN113 |
Produktnyckel | DNN113 |
GTIN | 4046356500098 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 504,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 365 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
MSTB 2,5/ 4-ST - Kretskortsanslutning 1754481
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
Fördelar
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Switchen erbjuder extra kabellåsning och portblockering
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge