FL SWITCH SF 4TX/3FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2832603
Ethernet-switch, 4 TP-RJ45-portar, 3 fiberoptikportar, 100 Mbit/s fullduplex i ST-D-format, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Produktdetaljer
Bredd | 135 mm |
Höjd | 115,3 mm |
Djup | 30 mm |
Kåpans material | Aluminium |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
Antal kanaler | 4 (RJ45-portar) |
Fiberoptiskt gränssnitt | |
Anslutningstyp | ST |
Överföringshastighet | 100 MBit/s (full duplex) |
Överföringsfysik | Multimode-glasfiber |
Överföringssträcka | 6400 m (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) |
Våglängd | 1300 nm |
Antal kanaler | 3 (ST-Multimode) |
Potentialfri signalkontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Unmanaged Switch SF |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
MTTF | 100,7 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Switchfunktioner | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Status- och diagnos-indikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
Säkerhetsfunktioner | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Lokal diagnos | US1/2 Spänningsförsörjning LED grön |
LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
100 Dataöverföringshastighet LED gul | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 5,76 W |
Testspänning | 500 V DC 1 min |
Överföringsmedium | Koppar |
Fiberoptik | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
Strömförbrukning typisk | 240 mA (vid US = 24 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (upp till 1500 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (upp till 3500 m DNN) |
Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, svavelsulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vardera vid 25 °C och 75 % luftfuktighet och en exponeringstid på fyra dagar |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 2004/108/EMC |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
IEC 61000-6-2 EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Funktion | |
Grundfunktioner | Unmanaged switch / autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
Statusindikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
Artikelnr | 2832603 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN112 |
Produktnyckel | DNN112 |
Katalogsida | Sida 299 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356044097 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 430,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 265 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
MSTB 2,5/ 8-ST - Kretskortsanslutning 1754562
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Fiberoptisk kabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Fiberoptisk kabel 1115587
Fördelar
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Fiberoptiska portar tillåter 100 MBit/s
Reläkontakt för larmbearbetning av spänningslägen
Säkerhetsalternativ vid kabellåsningen
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge