Utvecklad i enlighet med IEC 61850-3 (omgivningsförhållanden)
FL SWITCH 4824E-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891072
Managed-switchar enligt IEC 61850 och IEEE 1613 för 19"-rackmontering. Utrustad med 24 RJ45-portar för 10/100 Mbit/s och fyra gigabit comboportar (10/100/1000 Mbit/s RJ45-anslutning; 1000 Mbit/s fiberoptikanslutning kräver 1000 Mbit/s SFP-modul)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkännande-ID: E140403KC
Godkännande-ID: MSIP-REI-PCK-2891072Kompatibla produkter
Fördelar
Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613