FL SWITCH 2508
-
Industrial Ethernet Switch
1043484
Managed Switch 2000 serie, 8 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 128 mm |
Höjd | 113 mm |
Djup | 67 mm |
Allmänt | Stöd per telefon och på plats (avgiftsbelagd) |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Material bottenplatta | aluminiumgjutgodslegering, korrosionsbeständig |
Kåpans material | Rostfritt stål 1.4305 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
Överföringsfysik | Koppar |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
Antal kanaler | 8 (RJ45-portar) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Managed Switch 2000 |
Konstruktion | Blockuppbyggnad |
MTTF | 357,82 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbetscykel 21 %) |
191,24 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
25,65 År (SN 29500 standard, temperatur 70 °C, arbetscykel 100 %) | |
Speciella egenskaper | Utökat temperaturområde |
Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1 | |
Kompatibel med IEC 62443-4-2 | |
Signalfördröjning | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-Mode, 10/100/1000 MBit/s, beroende på Framestorleken) |
Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (VDE 0106) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Switchfunktioner | |
Diagnostikfunktioner | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
Signalkontakt drivspänning | typ. 24 V DC |
PROFINET Conformanceklass | Conformance-Class B |
PROFINET apparatfunktion | PROFINET-enhet |
Fast Startup | |
Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (upp till 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-parametrering | DHCP-klient |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-server (pool-baserad, port-baserad) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC adresstabell | 8k |
Management | Web-based Management (HTTP/HTTPS) |
Rollbaserad User Management (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundans | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET S2-systemredundans | |
Status- och diagnos-indikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) |
Ytterligare funktioner | Jumboframes (max. 9 600 Byte) |
Överföring av MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
Överföring av Modbus/TCP | |
Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Säkerhetsfunktioner | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
Lokal diagnos | US1/2 Spänningsförsörjning US1, US2 LED grön |
FAIL div. LED röd | |
LNK/ACT Länkstatus LED grön | |
SPD Dataöverföringshastighet LED grön/orange | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6,08 W (US = max, Tamb = max) |
Testspänning | 24-V-försörjning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
Ethernet-gränssnitt/alla andra potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
Överföringsmedium | Koppar |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 32 V DC |
Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
Maximal strömupptagning | 330 mA (US = min, Tamb = max) |
Strömförbrukning typisk | 230 mA (vid US = 24 V DC och 25 °C omgivningstemperatur) |
Funktion | |
Signalkontakt drivspänning | typ. 24 V DC |
Anslutningstyp | Push-in fjäderkraftanslutning |
Information om anslutningsmetod | Använd endast kopparledare med godkänt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som anslutningskabel |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 16 |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Stöt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Lufttryck (drift) | 79 kPa ... 108 kPa upp till 2000 m ö.h. (utan derating) |
Lufttryck (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa upp till 2000 m ö.h. (utan derating) |
Fri från lackeringsförstörande substanser | Ja |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | cULus |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Data för fartygsbyggnad | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EMC/burst) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbundna störningsvariabler) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (störningar) Klass A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (ledningsbundna störningar) Klass A | |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Funktion | |
Basfunktionalitet | Store-and-forward-switch som överensstämmer med IEEE 802.3 |
Statusindikering | LEDs: US1, US2 (strömförsörjning), Fail (larmkontakt), vardera 2 LEDs per Ethernet Port (Link/Activity och Speed) |
Artikelnr | 1043484 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN122 |
Produktnyckel | DNN122 |
GTIN | 4055626611631 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 759 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 650 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 49202abb-28d3-47e7-a665-2768038e0eb6 |
Kompatibla produkter
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Programvara för nätverkshantering 2702889
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Kretskortsanslutning 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Kretskortsanslutning 1082059
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
Fördelar
VLANs
MRP (klient och hanterare)
Omgivningstemperatur -40 °C ... 75 °C
RSTP
DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
Konfigurationsminne
Web based Management, SNMP
Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge