FL SWITCH 1108N - Industrial Ethernet Switch
1085243
E-nummer: 5171866

Smal Ethernet-switch, åtta RJ45-portar med 10/100/1000 MBit/s på alla portar, automatisk identifiering av överföringshastighet, autocrossing-funktion och QoS

Produktdetaljer









Fördelar

QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100/1000 MBit/s
Stöd av Jumbo Frames (framestorlek upp till 9216 bytes/frame)
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A för utbyte av data i realtid
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad