8-portars ethernet-switch för fastighetsinstallation i REG-format. 4 RJ45-portar ovanför och under beröringsskyddet.
FL SWITCH 1108 REG
-
Industrial Ethernet Switch
1473643
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 RJ45-port 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Omgivningstemperatur (drift): 5 °C ... 50 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, REG-utförande enligt DIN 43880
Produktdetaljer
Måttskiss |
|
Bredd | 108 mm |
Höjd | 90 mm |
Djup | 62 mm |
Hänvisning till måttangivelser | 6 DE |
Allmänt | Stöd per telefon och på plats (avgiftsbelagd) |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Kåpans material | PC |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Ethernet | |
Antal gränssnitt | 8 |
Anslutningstyp | RJ45 |
Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet RJ45 |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | LNK/ACT |
Antal kanaler | 8 (RJ45-port) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilj | Unmanaged Switch 1000 REG |
Konstruktion | Stand-alone |
MTTF | 1432 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
615,6 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbetscykel 34,25 %) | |
163,3 År (SN29500 standard, temperatur: 50 °C, arbetscykel: 100 %) | |
Speciella egenskaper | REG-utförande enligt DIN 43880 |
Signalfördröjning | Store-and-Forward-Mode, 10/100 MBit/s, beroende på Framestorleken |
Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-läge | |
Switchfunktioner | |
Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-läge | |
Status- och diagnos-indikering | LED:n US1, Link och Activity |
Säkerhetsfunktioner | |
Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-läge |
Lokal diagnos | US Spänningsförsörjning LED grön |
LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4 W |
Isolationsspänning | 500 V DC |
Testspänning | Mellan Ethernet-portarna 1500 V AC 1 min |
24 V-försörjning (US) / FE 500 V DC 1 min | |
Överföringsmedium | Koppar |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
Spänningsförsörjning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
Spänningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
12 V AC ... 30 V AC | |
Maximal strömupptagning | 0,45 A (på Us = min, dataöverföring 1 GBit/s, för AC och DC) |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | 5 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Höjdläge | max. 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Lufttryck (drift) | 86 hPa ... 108 kPa (1500 m ö.h.) |
Lufttryck (lagring/transport) | 66 hPa ... 108 kPa (3500 m ö.h.) |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EMC/burst) Kriterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbundna störningsvariabler) Kriterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (Kraftfrekventa magnetiska fält) Klass A | |
Immunitet | EN 61000-6-3 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Funktion | |
Basfunktionalitet | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Store-and-Forward-Switching-läge |
Statusindikering | LED:n US1, Link och Activity |
Artikelnr | 1473643 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN412 |
Produktnyckel | DNN412 |
GTIN | 4063151884093 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 275 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 196 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Strömförsörjning 1088495
Fördelar
REG-utförande enligt DIN 43880
Autonegotiation
Autocrossing
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge