STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Strömförsörjning
1088495
E-nummer: 5240421

Primärswitchad strömförsörjning, STEP POWER, Push-in-anslutning, Montering på DIN-skena och direkt montering, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 0,63 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Energibesparing tack vare maximal effektivitet vid tomgångs- och dellastdrift (Efficiency Level VI)
Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala konstruktionen med en samtidig effekthöjning (upp till 100 %)
Hushållsgodkännande (EN 60335) möjliggör användning i hushållsnära tillämpningar
Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg i en 45° vinkel med dubbla anslutningspunkter
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skenan eller skruvas fast på plana underlag