Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214
E-nummer: 5171876

Unmanaged Switch 1000 serie, 4 RJ45-portar 10/100 MBit/s, 1 SC-Singlemode 100 MBit/s, kapslingsklass: IP30, Omgivningstemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
RJ45-portar stöder en överföringshastighet på 10/100 Mbit/s
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Förbättrad prioritering av datatrafiken för automationsprotokoll
PROFINET PTCP-filter för tillförlitlig kommunikation i PROFINET-nätverk
Energy Efficient Ethernet enligt IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A för realtidsdatautbyte, larm och diagnos
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad