SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SH - Apparatkontakt baksida
1552984

Apparatkontakt baksida, 4-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, D-kodning, Våglödning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval