EAC
Godkännande-ID: RU*-DE.*08.B.01829*CSA
Godkännande-ID: LR 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
16-kanalig analog ingångs- och 8-kanalig analog utgångsmodul med skruvanslutning och redundant anslutningskontakt. Lämplig för Yokogawa-kort SAI 143, SAV 144, SAI 533.
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Antal kanaler | 8 |
| 16 | |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 0,1 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passande I/O-kort | SAI143 |
| SAV144 | |
| SAI533 | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 40 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 32 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5,08 mm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 168 mm |
| Höjd | 125,4 mm |
| Djup | 54,6 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≤ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2319838 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2A8N |
| Produktnyckel | DK2A8N |
| GTIN | 4046356441384 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 339,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 339,6 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |