AXL SE UTH4 EF - Temperaturmodul
1182068

Axioline Smart Elements, Temperaturmodul, Analoga ingångar: 4 (Ingångar för termoelement eller linjär spänning), anslutningsteknik: 2-ledare (skärmad, partvinnad), Externt kallt lödställe (kan även användas som extra Pt-100-sensoringång): 1, anslutningsteknik: 4-ledare, kapslingsklass: IP20

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

4 analoga inmatningskanaler för anslutning av termoelement eller linjära spänningar på -100 mV till +100 mV
Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
Anslutning av en Pt-100-sensor i 4-ledarteknik som extern jämförelsesensor eller extra RTD-mätkanal möjlig
Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
Sparad enhetstypskylt