AXL F DO16/3 XC 2F - Digital modul
2701228

Axioline F, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, Extreme Conditions-variant, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

16 digitala utgångar
24 V DC, 500 mA
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Minimal uppdateringstid < 100 µs
Sparad enhetstypskylt
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Delvis lackerade kretskort