RAD-PT100-4-IFS
-
I/O-expansionsmodul
2904035
Radioline--I/O-expansionsmodul, 4 Pt 100-ingångar (-50 °C ... +250 °C)
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel drifttagning med tumhjul
Galvanisk kanal-till-kanal-isolation
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C
enkelt modulbyte även under driften (Hot-Swap)
4 Pt 100-ingångar (-50 ... 250°C)
Godkänd för användning i zon 2