ELR W3- 24DC/500AC- 9I-BR
-
Hybridmotorstartare
2900795
Hybrid-motorstartare för reversering av 3~ AC-motorer upp till 550 V AC, med 24 V DC-ingång, 9 A utgångsström och inställningsbart motorskydd och begränsad detektering av fasfel
Produktdetaljer
Produkttyp | Hybridmotorstartare |
Produktfamilj | CONTACTRON |
Antal faser | 3 |
Typ av motorstartare | Fram-/backstyrning |
Kopplingsfrekvens | ≤ 2 Hz (lastberoende) |
Kopplingsfrekvens | ≤ 2 Hz (lastberoende) |
Förlusteffekt maximal | 14,6 W |
Förlusteffekt minimal | 1,1 W |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC |
Område för styrmatningsspänning | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominell styrmatningsström IS | 40 mA |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
Polaritetsskydd | |
Isoleringsegenskaper | |
Märkisolationsspänning | 500 V |
Märkstötspänning | 6 kV |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Isoleringsegenskaper mellan styrsystemsingångs-, styrsystemsströmförsörjningen och hjälpströmkretsen till huvudkretsen | Säker isolering (IEC 60947-1) vid driftspänning ≤ 300 V AC |
Basisolering (IEC 60947-1) vid driftspänning 300 V AC ... 500 V AC | |
Säker isolering (IEC 60947-1) vid hjälpströmkrets ≤ 300 V AC |
Styrning | |
Benämning ingång | Styringång höger / vänster |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC |
Manöverspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominell aktiveringsström IC | 5 mA (Ingångstyp 1) |
Växlingsnivå | 9,6 V ("0"-signal) |
19,2 V ("1"-signal) | |
Typisk inkopplingstid | < 35 ms |
Frånkopplingstid typisk | < 40 ms |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
AC-utgång | |
Märkdriftspänning Ue | 500 V AC |
Driftspänningsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
Märkdriftström Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Nätfrekvens | 50/60 Hz |
Lastströmområde | 1,5 A ... 9 A (se derating) |
Utlösningskurva enligt IEC 60947-4-2 | Klass 10A |
Avkylningstid | 20 min (för Auto-Reset) |
Läckström | 0 mA |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd |
Svarsmeddelandeutgång | |
Anmärkning | Svarssignal 01: potentialfri omkopplare kontakt |
Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Styrkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Lastkrets | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 14 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Statusindikering | LED (gul) |
Driftindikering | LED grön |
Felindikering | LED röd |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 107 mm |
Djup | 114 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Normer / föreskrifter | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | uppradbar med avståndet: se derating |
Montageriktning | lodrätt (på DIN-skena, vågrätt) |
Artikelnr | 2900795 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK7424 |
Produktnyckel | DK7424 |
GTIN | 4046356550826 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 298,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 217,18 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 59e6d6d1-9a55-4218-8f91-5a13ed897fb3 |
Kompatibla produkter
-
BRIDGE- 2 - Bygel 2900746
-
BRIDGE- 3 - Bygel 2900747
-
BRIDGE- 4 - Bygel 2900748
-
BRIDGE- 5 - Bygel 2900749
-
BRIDGE- 6 - Bygel 2900750
-
BRIDGE- 7 - Bygel 2900751
-
BRIDGE- 8 - Bygel 2900752
-
BRIDGE- 9 - Bygel 2900753
-
BRIDGE-10 - Bygel 2900754
-
BRIDGE- 2-3M - Bygel 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Bygel 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Bygel 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Bygel 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Bygel 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Bygel 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Bygel 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Bygel 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Bygel 2901702
-
BRIDGE- 2-1M - Bygel 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Bygel 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Bygel 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Bygel 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Bygel 2901649
-
BRIDGE COVER - Skyddskåpa 2906240
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
Fördelar
22,5 mm bred
Kablagebesparing
Lång livslängd
Platsbesparing
Trefas trådbryggor
Inställningsbar ström för bimetallfunktion
Koppling med mindre förslitning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge