OV-24DC/350DC/1 - Halvledarreläer
2982634

Optokopplare, för signalförstärkning och galvanisk isolation av styr- och lastkretsen, kan jackas i lödbara socklar SIM-AMS resp. med kretskortsanslutning för direkt montering på kretskortet, ingång: 4,25-32 V DC, utgång: 1-350 V DC/1 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Små dimensioner
Inga elektromagnetiska störningar
Hög provspänning upp till 4 kV mellan styr- och lastkrets
Inget slitage ens vid höga kopplingsfrekvenser
Elektriskt isolerad kapsling
Studsfri koppling inga rörliga delar
Kopplingseffekt upp till 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A eller 480 V AC/5 A